EINLADUNG

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich euch herzlich zu unserem - jährlich stattfindenden - Sales Kick-Off Meeting Germany (SKOM) vom 02.02.2026 – 05.02.2026 in Berlin ein.

Das SKOM kombinieren wir in 2026 erstmalig mit dem ebenfalls jährlich stattfindenden System Sales Meeting.

Hier vorab erste organisatorische Infos:

  1. Anreise der Teilnehmenden am 02.02.2026 bis 18:00 Uhr (die Anreise der Mindener Kollegen wird wieder zentral per Bus organisiert)

  2. Start der Veranstaltung mit einem gemeinsamen Abendessen

  3. Sales Kick Off Meeting (SKOM) des gesamten Sales Germany am 03.02.2026, im Anschluss gemeinsames Abendessen

  4. Abreise am 04.02.2026 nach dem Frühstück für die Kollegen*Innen, die nicht am System Sales Meeting teilnehmen (für die Mindener Kolleginnen und Kollegen wird die Abreise zentral per Bus organisiert).

  5. System Sales Meeting in den gleichen Räumlichkeiten am 04.02.2026 und Abreise am 05.02.2026.

  6. Der Dresscode für beide Veranstaltungen ist Business Casual.

Ich freue mich auf unser Treffen!

Viele Grüße

Danny Siriboe

TAGUNGSHOTEL

Hotel nhow Berlin

Unser Kick-Off Meeting findet im Tagungsbereich im EG des Hotels statt.
Raum: Music Hall 1+2+3


Übernachtung

Eure Hotelzimmer sind vom 02.02 - 04.02.2026 oder vom 02.02. - 05.02.2026 für euch reserviert. Bei abweichenden Reisedaten wendet euch bitte bis zum 10.12.2025 an Alexandra Ditsch (alexandra.ditsch@wago.com).

Anfahrt

AGENDA

12:00
Bustransfer ab WAGO Minden

Der Bus fährt pünktlich um 12 Uhr ab.
Treffpunkt: P29

18:30
Gemeinsames Abendessen im Hotel

First Floor Gallery im EG. Zutritt über das Restaurant.

Abendprogramm 02.02.2026

First Floor der Gallery

Mit Wänden aus Sichtbeton spiegelt die Galerie den urbanen Charakter der Stadt Berlin wider. Es erwartet euch eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken.

Wir treffen uns um 18:30 Uhr im Hotel Restaurant (First Floor der Gallery). Das Restaurant ist über die Lobby zu erreichen.

Abendprogramm 03.02.2026

Markthalle Neun

Die Markthalle IX, auch Eisenbahnmarkthalle genannt, ist am zweiten Abend unser Abendprogramm. Es erwartet euch eine vielfältige Auswahl an Speisen und Getränken.

Wir treffen uns um 18:30 Uhr in der Hotellobby, um gemeinsam zur Markthalle zu laufen (ca. 15 Minuten, 1,6 km).

Anreise

Abendprogramm 04.02.2026

L'Osteria Berlin Uber Platz


Die L'Osteria Berlin am Uber Platz ist am dritten Abend unser Abendprogramm. Es erwartet euch eine Auswahl an italienischen Speisen und Getränken.

Wir treffen uns um 18:30 Uhr in der Hotellobby, um gemeinsam zur L'Osteria zu laufen (ca. 10 Minuten, 800 m).

Anreise

Gut zu wissen!

Anreise

  • Montag, 02.02.2026 bis 18 Uhr

  • Check-in ist ab 16 Uhr möglich


Abreise SKOM

  • Mittwoch, 04.02.2026

  • Check-out bis 12 Uhr

Abreise System Sales Meeting

  • Donnerstag, 05.02.2026

  • Check-out bis 12 Uhr


Arbeitszeitbuchung im Rahmen des Meetings

Wir bitten euch eure Reise- und Arbeitszeit im Anschluss an das Meeting bis zum 28.02.2026 wie folgt zu buchen (abweichende Zeiten werden nicht gewertet):

Meeting am 03.02.2026

Das Meeting ist als Seminarzeit (siehe Beispiel) mit den folgenden Zeiten zu buchen:

  • Beginn: 09:00 Uhr

  • Ende: Ende des Meetings voraussichtlich 17:15 Uhr | Die gesetzliche Pause wird hier automatisch abgezogen

  • Die gemeinsamen Abendessen am 02.02.2026, 03.02.2026 & 04.02.2026 sind keine Arbeitszeit und werden deshalb nicht gestempelt.

  • Im Rahmen des SKOM & des System Sales Meetings am 03.02 & 04.02.2026 besteht kein Anspruch Verpflegungsmehraufwendungen. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

Reisezeiten für Teilnehmer, die den Bus ab Minden nutzen

  • Die Reisezeiten am 02.02. & 04.02.2026 werden ganz normal über das System als Reisezeit (Mitfahrer) erfasst.

    • Beginn 02.02.: 12:00 Uhr | Ende ist Ankunft im Hotel (voraussichtlich 18:00 Uhr)

    • Beginn 04.02.: 10:00 Uhr | Ende ist Ankunft in Minden (voraussichtlich 14:30 Uhr)

  • Eine Anleitung zur Erfassung von Reisezeiten findet ihr hier.

  • Bitte beachtet, dass die Summe der Reisezeit und einer eventuellen Arbeitszeit am jeweiligen Tag die maximale Stundenzahl von 10 nicht überschreiten darf.

Reisezeiten mit PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln

  • Die individuellen An- und Abreisezeiten werden ganz normal über das System als Reisezeit (Mitfahrer oder Selbstfahrer) erfasst.

  • Eine Anleitung zur Erfassung von Reisezeiten findet ihr hier.

  • Bitte beachtet, dass die Summe der Reisezeit und einer eventuellen Arbeitszeit am jeweiligen Tag die maximale Stundenzahl von 10 nicht überschreiten darf.


Bustransfer ab/bis Minden

  • Für die Kolleginnen und Kollegen in Minden wird es einen zentralen Bustransfer zur An- und Abreise geben.

  • Abfahrt Anreise: Montag, 02.02.2026 | 12:00 Uhr WAGO, Hansastraße 27, Busparkplatz vor P29

  • Abfahrt Rückreise: Mittwoch, 04.02.2026 | 10:00 Uhr, nhow Berlin

  • Für die Nutzung des Transfers ist eine unter dem folgenden Link Anmeldung erforderlich: https://forms.office.com/e/gs0MRepY8x
    Nach Anmeldung erhältst du separate Termineinladungen für die Fahrten.


Anreise mit dem PKW

  • Bitte nutzt für die Anfahrt die folgende Anschrift: Stralauer Allee 3 10245 in Berlin

  • Die anfallenden Parkkosten, werden von WAGO beglichen. Ihr erhaltet vor Ort ein Ticket zur Ausfahrt.

  • Das Hotel verfügt über keine E-Ladesäulen in der Tiefgarage.

  • Falls möglich, bildet zur An- und Abreise gerne Fahrgemeinschaften.


Anreise mit ÖPVN

  • S3 S5 S7 & S9 ab Berliner Ostbahnhof bis Haltestelle "Warschauer Strasse ", von dort ist das Hotel fußläufig zu erreichen (600 m, ca. 8 Minuten).

  • Vom Berliner Ostbahnhof bis zum Hotel sind es fußläufig 1,8 km, ca. 24 Minuten.

  • Solltet ihr mit der Bahn nach Berlin reisen, wendet euch zur Fahrkartenbuchung bitte an die Kolleginnen vom Travelmanagement (travel@wago.com).


Dresscode

  • Business Casual (Jeans, Poloshirt & Sneaker sind ok - so, wie ihr euch wohlfühlt ;))

  • Bitte beachtet, dass wir zu Fuß zu den Restaurants laufen werden und denke an entsprechende Kleidung.


Sonstige Hinweise

  • Bei einer Lebensmittelunverträglichkeit oder Allergie (z.B. Glutenintoleranz oder Nussallergie) informiere bitte das Team Global Events (alexandra.ditsch@wago.com).

  • Es wird im Rahmen der Veranstaltung immer eine vegetarische / vegane Speisenauswahl geben.

  • Fotoaufnahmen: Es werden im Laufe der Tage Fotos gemacht. Diese dienen nur der internen Verwendung.

KONTAKT

Alexandra Ditsch
Fairs & Events / Team Global Events

Organisatorische Fragen gerne...
...telefonisch unter: +49 151 57655077
...per E-Mail unter: alexandra.ditsch@wago.com

Sina Stremming
Fairs & Events / Team Global Events

Organisatorische Fragen gerne...
...telefonisch unter: +49 171 8475819
...per E-Mail unter: sina.stremming@wago.com